TL936P R6 CS
Theia
Lenses
CCTV Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/cctv_lenses/936.prj},{NB=TL936P R6 CS},{SHA256=9DuBpiO9BgYZVjVA8HJ6m2vuzxrsW5B1vvJm2U0Sh3Y=},{INAME=00007__tl936p20r620envelope20theia},{PN=TL936P R6 CS},{DESC=9-36mm, 5+mpx, Day/Night, 1/2.3\", P-iris, motorized zoom & focus, IR cut, PI motor stops, CS mount telephoto lens},{FFL=No},{VARIFOCAL=Yes},{LOT=No},{MT=CS},{MSR=Yes},{IT=Precise Iris},{IRISCON=Molex connector},{IRCS=Yes},{ZM=Yes},{FM=Yes},{PIL=Yes},{FL=9-36},{RESOLUTION=12 (4K)},{IRC=Yes},{FOV=39x19 to 10.0x5.0},{F=f/1.5},{IC=8.3},{LSF=1/2.3},{MOD=2.5},{LLM=49},{LLTTL=61.5},{BFL=8.7},{OCGF=2},{WEIGHT=68},{CARTON=25},{UWMC=MCR600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TL936P R6 CS
TL936P R6 CS
Description
9-36mm, 5+mpx, Day/Night, 1/2.3", P-iris, motorized zoom & focus, IR cut, PI motor stops, CS mount telephoto lens
9-36mm, 5+mpx, Day/Night, 1/2.3", P-iris, motorized zoom & focus, IR cut, PI motor stops, CS mount telephoto lens
Fixed Focal Length
No
Varifocal
Yes
Linear Optical Technology®
No
Mount Type
CS
CS
Mount Slip Ring
Yes
Yes
Iris Type
Precise Iris
Precise Iris
Iris Connector
Molex connector
Molex connector
IR Cut Switch
Yes
Yes
Zoom Motor
Yes
Focus Motor
Yes
PI Limits
Yes
Yes
Focal Length
9-36
mm
Resolution
12 (4K)
Megapixels
IR Corrected
Yes
FOV (HxV)
39x19 to 10.0x5.0
Degrees
f/#
f/1.5
Image Circle
8.3
mm
Largest Sensor Format
1/2.3
Inch
Minimum Object Distance
2.5
m
Lens Length (from mount)
49
mm
Total Track Length (from sensor)
61.5
mm
Back Focal Length
8.7
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
2
mm
Weight
68
68
grams
Carton Quantity
25
Use with Motor Controller
MCR600
MCR600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
내장 된 사용자 작업