ML610M
Theia
Lenses
4K Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/4k_lenses/610.prj},{NB=ML610M},{SHA256=20},{INAME=00020__ml610m20envelope20theia},{PN=ML610M},{DESC=6-10mm, 4k 12mpx, Day/Night, manual iris, 2/3\" format C mount lens},{FFL=No},{VARIFOCAL=Yes},{LOT=No},{MT=C},{MSR=Yes},{IT=Manual Iris},{IRISCON=None},{FL=6-10},{RESOLUTION=12 (4K)},{IRC=Yes},{FOV=112x81 to 44x33},{F=f/1.6},{IC=11},{LSF=1/1.7},{MOD=0.5},{LLM=46.5},{LLTTL=64},{BFL=7.1},{OCGF=0.5},{WEIGHT=70},{CARTON=20},{UWMC=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
ML610M
Description
6-10mm, 4k 12mpx, Day/Night, manual iris, 2/3" format C mount lens
Fixed Focal Length
No
Varifocal
Yes
Linear Optical Technology®
No
Mount Type
C
Mount Slip Ring
Yes
Iris Type
Manual Iris
Iris Connector
None
Focal Length
6-10
mm
Resolution
12 (4K)
Megapixels
IR Corrected
Yes
FOV (HxV)
112x81 to 44x33
Degrees
f/#
f/1.6
Image Circle
11
mm
Largest Sensor Format
1/1.7
Inch
Minimum Object Distance
0.5
m
Lens Length (from mount)
46.5
mm
Total Track Length (from sensor)
64
mm
Back Focal Length
7.1
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
0.5
mm
Weight
70
grams
Carton Quantity
20
Use with Motor Controller
N/A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
내장 된 사용자 작업