TL410P R3 CS
Theia
Lenses
4K Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/4k_lenses/410.prj},{NB=TL410P R3 CS},{SHA256=8hMMYPL/++eRkzBNu9teegWB9KhF6KwioFwjAbBCJhA=},{INAME=00011__tl410p20r320envelope20theia},{PN=TL410P R3 CS},{DESC=4-10mm, 4k 12mpx, Day/Night, P-iris, 1/1.7\" format, motorized zoom & focus, CS mount lens},{FFL=No},{VARIFOCAL=Yes},{LOT=No},{MT=CS},{MSR=Yes},{IT=Precise Iris},{IRISCON=CCTV type},{IRCS=No},{ZM=Yes},{FM=Yes},{PIL=No},{FL=4-10},{RESOLUTION=12 (4K)},{IRC=Yes},{FOV=112x81 to 44x33},{F=f/1.4},{IC=9.4},{LSF=1/1.7},{MOD=0.5},{LLM=51.5},{LLTTL=64},{BFL=7.1},{OCGF=0.5},{WEIGHT=76},{CARTON=25},{UWMC=MCR500},{NOTES=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TL410P R3 CS
TL410P R3 CS
Description
4-10mm, 4k 12mpx, Day/Night, P-iris, 1/1.7" format, motorized zoom & focus, CS mount lens
4-10mm, 4k 12mpx, Day/Night, P-iris, 1/1.7" format, motorized zoom & focus, CS mount lens
Fixed Focal Length
No
Varifocal
Yes
Linear Optical Technology®
No
Mount Type
CS
CS
Mount Slip Ring
Yes
Yes
Iris Type
Precise Iris
Precise Iris
Iris Connector
CCTV type
CCTV type
IR Cut Switch
No
No
Zoom Motor
Yes
Yes
Focus Motor
Yes
Yes
PI Limits
No
No
Focal Length
4-10
mm
Resolution
12 (4K)
Megapixels
IR Corrected
Yes
FOV (HxV)
112x81 to 44x33
Degrees
f/#
f/1.4
Image Circle
9.4
mm
Largest Sensor Format
1/1.7
Inch
Minimum Object Distance
0.5
m
Lens Length (from mount)
51.5
51.5
mm
Total Track Length (from sensor)
64
mm
Back Focal Length
7.1
7.1
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
0.5
mm
Weight
76
76
grams
Carton Quantity
25
25
Use with Motor Controller
MCR500
MCR500
Notes
No
No
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
내장 된 사용자 작업