ML183M
Theia
Lenses
C Mount Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/c_mount_lenses/183.prj},{NB=ML183M},{SHA256=guPi3sSYjeACg09/1brFvSsk1L5CoZsFhZdVuYC2C2s=},{INAME=ML183M20envelope},{PN=ML183M},{DESC=1.8–3mm varifocal, ultra wide, no distortion, 5+ MPX, Day/Night, 1/2.3” format, Manual iris, C mount},{FFL=No},{VARIFOCAL=Yes},{LOT=Yes},{MT=C},{MSR=No},{IT=Manual Iris},{IRISCON=None},{FL=1.8-3.0},{RESOLUTION=12 (4K)},{IRC=Yes},{FOV=120x104 to 92x76},{F=f/1.8},{IC=7.4},{LSF=1/2.3},{MOD=0.5},{LLM=45},{LLTTL=62.5},{BFL=7.5},{OCGF=2},{WEIGHT=58},{CARTON=1},{NOTES=FOV on 16x9 1/2.3\" chip, BFL +/-0.7mm depending on focal distance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
ML183M
ML183M
Description
1.8–3mm varifocal, ultra wide, no distortion, 5+ MPX, Day/Night, 1/2.3” format, Manual iris, C mount
1.8–3mm varifocal, ultra wide, no distortion, 5+ MPX, Day/Night, 1/2.3” format, Manual iris, C mount
Fixed Focal Length
No
Varifocal
Yes
Linear Optical Technology®
Yes
Mount Type
C
Mount Slip Ring
No
No
Iris Type
Manual Iris
Manual Iris
Iris Connector
None
Focal Length
1.8-3.0
mm
Resolution
12 (4K)
Megapixels
IR Corrected
Yes
FOV (HxV)
120x104 to 92x76
Degrees
f/#
f/1.8
Image Circle
7.4
mm
Largest Sensor Format
1/2.3
Inch
Minimum Object Distance
0.5
m
Lens Length (from mount)
45
mm
Total Track Length (from sensor)
62.5
mm
Back Focal Length
7.5
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
2
mm
Weight
58
58
grams
Carton Quantity
1
Notes
FOV on 16x9 1/2.3" chip, BFL +/-0.7mm depending on focal distance
FOV on 16x9 1/2.3" chip, BFL +/-0.7mm depending on focal distance
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업