TY180IR
Theia
Lenses
4K Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/4k_lenses/180.prj},{NB=TY180IR},{SHA256=jjM/xaO0SzIeAfoIoBxiB15rTBHuamSYSX8UIcm9BYw=},{INAME=00004__ty180ir20envelope},{PN=TY180IR},{DESC=180 degree fisheye, 12mpx, F2.0, Day/Night, 1/2.3\" format, M12 mount lens},{FFL=Yes},{VARIFOCAL=No},{LOT=No},{MT=M12},{IT=Fixed},{FL=1.32},{RESOLUTION=12},{IRC=Yes},{FOV=180x180},{F=f/2},{IC=4.07},{LSF=1/2.3},{MOD=0.01},{LLM=N/A},{LLTTL=29.6},{BFL=4.74},{OCGF=0.5},{WEIGHT=8},{CARTON=1},{NOTES=Sensor size for full hemisphere image, Limited quantities available}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TY180IR
TY180IR
Description
180 degree fisheye, 12mpx, F2.0, Day/Night, 1/2.3" format, M12 mount lens
180 degree fisheye, 12mpx, F2.0, Day/Night, 1/2.3" format, M12 mount lens
Fixed Focal Length
Yes
Varifocal
No
Linear Optical Technology®
No
Mount type
M12
Iris Type
Fixed
Focal length
1.32
mm
Resolution
12
Megapixels
IR Corrected
Yes
Yes
FOV (HxV)
180x180
Degrees
f/#
f/2
Image circle
4.07
mm
Largest sensor format
1/2.3
Inch
Minimum Object Distance
0.01
m
Lens Length (from mount)
N/A
mm
Total Track Length (from sensor)
29.6
mm
Back Focal Length
4.74
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter thickness
0.5
mm
Weight
8
grams
Carton Quantity
1
Notes
Sensor size for full hemisphere image, Limited quantities available
Sensor size for full hemisphere image, Limited quantities available
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
내장 된 사용자 작업