SY125A
Theia
Lenses
CCTV Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/cctv_lenses/125.prj},{NB=SY125A},{SHA256=ejGPFzwpPD1R8Y70BJk3AhkL1eo+PB02IJJD4/8i3Wc=},{INAME=00004__sy125a20envelope20theia},{PN=SY125A},{DESC=1.3mm ultra wide, low distortion, 5 MPX, Day only lens, 1/2.5” format; DC Auto-iris, CS mount},{FFL=Yes},{VARIFOCAL=No},{LOT=Yes},{MT=CS},{IT=DC Auto Iris},{IRISCON=CCTV type},{FL=1.3},{RESOLUTION=5},{IRC=No},{FOV=135x119},{F=f/1.8},{IC=6.9},{LSF=1/2.5},{MOD=0.1},{LLM=60},{LLTTL=72.5},{BFL=6.4},{OCGF=2},{WEIGHT=117},{CARTON=20},{NOTES=BFL +/-1.5mm depending on focal distance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
SY125A
SY125A
Description
1.3mm ultra wide, low distortion, 5 MPX, Day only lens, 1/2.5” format; DC Auto-iris, CS mount
1.3mm ultra wide, low distortion, 5 MPX, Day only lens, 1/2.5” format; DC Auto-iris, CS mount
Fixed Focal Length
Yes
Varifocal
No
Linear Optical Technology®
Yes
Mount Type
CS
Iris Type
DC Auto Iris
DC Auto Iris
Iris Connector
CCTV type
CCTV type
Focal Length
1.3
mm
Resolution
5
Megapixels
IR Corrected
No
FOV (HxV)
135x119
Degrees
f/#
f/1.8
Image Circle
6.9
mm
Largest Sensor Format
1/2.5
Inch
Minimum Object Distance
0.1
m
Lens Length (from mount)
60
mm
Total Track Length (from sensor)
72.5
mm
Back Focal Length
6.4
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
2
mm
Weight
117
117
grams
Carton Quantity
20
Notes
BFL +/-1.5mm depending on focal distance
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업