MY125M
Theia
Lenses
C Mount Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/c_mount_lenses/125.prj},{NB=MY125M},{SHA256=mDzTXv6K6MF6M+HoFicbjtNpvJbfrMwq3huY3BbBeA8=},{INAME=00006__my125m20envelope20theia},{PN=MY125M},{DESC=1.3mm ultra wide, low distortion, 5 MPX, Day only lens, 1/2.5” format; Manual iris, C mount},{FFL=Yes},{VARIFOCAL=No},{LOT=Yes},{MT=C},{IT=Manual Iris},{IRISCON=None},{FL=1.3},{RESOLUTION=5},{IRC=No},{FOV=135x119},{F=f/1.8},{IC=6.9},{LSF=1/2.5},{MOD=0.1},{LLM=55},{LLTTL=72.5},{BFL=6.4},{OCGF=2},{WEIGHT=99},{CARTON=20},{NOTES=BFL +/-1.5mm depending on focal distance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
MY125M
MY125M
Description
1.3mm ultra wide, low distortion, 5 MPX, Day only lens, 1/2.5” format; Manual iris, C mount
Fixed Focal Length
Yes
Varifocal
No
Linear Optical Technology®
Yes
Mount Type
C
Iris Type
Manual Iris
Iris Connector
None
Focal Length
1.3
mm
Resolution
5
Megapixels
IR Corrected
No
FOV (HxV)
135x119
Degrees
f/#
f/1.8
Image Circle
6.9
mm
Largest Sensor Format
1/2.5
Inch
Minimum Object Distance
0.1
m
Lens Length (from mount)
55
mm
Total Track Length (from sensor)
72.5
mm
Back Focal Length
6.4
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
2
mm
Weight
99
grams
Carton Quantity
20
Notes
BFL +/-1.5mm depending on focal distance
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업