SY110A
Theia
Lenses
CCTV Lenses
Powered by
CAD모델 선택
{theia/lenses/cctv_lenses/110.prj},{NB=SY110A},{SHA256=3OwDr/0s5zheWRm8qxpqW9lmrmb/wlyf0i0HCvD63Ao=},{INAME=00004__sy110a20envelope20theia},{PN=SY110A},{DESC=1.7mm ultra wide, low distortion, 3+ MPX, Day/Night, 1/2.5” format, DC Auto-iris, CS mount},{FFL=Yes},{VARIFOCAL=No},{LOT=Yes},{MT=CS},{MSR=No},{IT=DC Auto Iris},{IRISCON=CCTV type},{FL=1.7},{RESOLUTION=3},{IRC=Yes},{FOV=120x104},{F=f/1.8},{IC=7.2},{LSF=1/2.5},{MOD=0.1},{LLM=56},{LLTTL=68.5},{BFL=8.5},{OCGF=2},{WEIGHT=51},{CARTON=20},{NOTES=BFL +/-1.5mm depending on focal distance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
SY110A
SY110A
Description
1.7mm ultra wide, low distortion, 3+ MPX, Day/Night, 1/2.5” format, DC Auto-iris, CS mount
1.7mm ultra wide, low distortion, 3+ MPX, Day/Night, 1/2.5” format, DC Auto-iris, CS mount
Fixed Focal Length
Yes
Varifocal
No
Linear Optical Technology®
Yes
Mount Type
CS
CS
Mount Slip Ring
No
Iris Type
DC Auto Iris
DC Auto Iris
Iris Connector
CCTV type
CCTV type
Focal Length
1.7
mm
Resolution
3
Megapixels
IR Corrected
Yes
FOV (HxV)
120x104
Degrees
f/#
f/1.8
Image Circle
7.2
7.2
mm
Largest Sensor Format
1/2.5
Inch
Minimum Object Distance
0.1
m
Lens Length (from mount)
56
56
mm
Total Track Length (from sensor)
68.5
mm
Back Focal Length
8.5
mm
Optimum Cover Glass + IR Filter Thickness
2
mm
Weight
51
51
grams
Carton Quantity
20
Notes
BFL +/-1.5mm depending on focal distance
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
내장 된 사용자 작업